1. 主页
  2. 新品首发
  3. 过程传感器
  4. 现代经典:新型TN温度传感器

现代经典:新型TN温度传感器

更易于使用,且可视化更佳

  • 测量范围-50...150 °C,响应时间T05 / T09 = 1s / 3s。
  • 明确注明可接受范围:可编程红色/绿色显示器
  • 通过3个按钮和VDMA菜单可以快速方便地操作
  • 提供模拟输出(4...20 mA / 0...10 V)或开关输出(2 x PNP/NPN)
  • 通过清晰可见的LED指示开关状态

快速方便且经久耐用

紧凑型TN温度传感器具有极快的响应时间、高耐压能力和自适应过程连接。该传感器可轻松地用于温度高达150 °C以及压力高达300 bar的应用环境。测量范围可自由调整。

经典升级

通过三个按钮实现快速方便的操作。显示器可以从“红色”指示切换为“红色 - 绿色”的交替指示。
因此,可以高亮开关状态,或创建一个独立的颜色窗口。传感器探头可以旋转,实现任何位置的最佳可读性。不锈钢壳体上有激光标识,即使在多年使用后也可识别。