1. 主页
  2. 新品首发
  3. 过程传感器
  4. WHG*的无维护溢出保护

WHG*的无维护溢出保护

音叉的可靠有效替代产品

  • 不受方向影响的灵活安装
  • 安装到坚固的不锈钢外壳,耐冲击和振动性
  • 即插即用 – 用于水化介质的工厂默认设置
  • 可以使用IO-Link设置为其他介质,如油
  • 抑制沉淀物的影响

可靠灵活
LMTx9x传感器系列提供可靠的溢出保护。不同的长度和过程连接允许进行通用、不受方向影响的安装。

IO-Link带来透明性
可对所有的液体,甚至有害的水作参数调节。在PC或通过IO-Link和USB接口方便设置参数。测量值的数字传输创建最大透明度。

坚固
高质量的高等级不锈钢外壳耐冲击和振动。

* 德国联邦水法案


最新报告