1. 主页
  2. 新品首发
  3. 过程传感器
  4. 高防护等级的外壳和IO-Link参数设置的LR9020液位变送器

高防护等级的外壳和IO-Link参数设置的LR9020液位变送器

带模拟输出和IO-Link的连续液位测量

  • 通过IO-Link进行模拟数、开关输出和过程值传输
  • 使用PC或IO-Link master通过IO-Link进行用户友好参数设置
  • 探头长度为10...160 cm
  • 如果需要,探头可切割为各种长度
  • 用于有限空间的小型设计

坚固可靠
LR9020可承受恶劣环境条件或高压清洁。其小型设计允许在受限空间安装。
数字IO-Link通信防止测量值在传输过程的干扰。

模块化概念保证成功
这些探头可以缩短或更换,以便LR减少库存量并简化更换。

用户友好的设置
在安装之前,用户就可通过IO-Link在PC上设置传感器参数。可以复制参数设置的数据记录到其他传感器,如设计相同的安装。


最新报告