1. 主页
  2. 新品首发
  3. 过程传感器
  4. 应用范围广泛的静压液位测量

应用范围广泛的静压液位测量

不同电缆材料的高等级不锈钢潜入式压力变送器

  • PUR或FEP电缆提供极高的耐介质性
  • 经ATEX认证的版本,用于I组cat.M1和II组cat.1G和1D。
  • 出色的整体准确性和长期稳定性
  • 通过内部通风电缆进行压力补偿

应用领域
PS系列潜入式压力变送器用于容器、罐体、壁、流水、钻孔和废水处理厂的液位测量。0.5 %的准确性和每年0.2 %的长期稳定性对变送器的可靠操作作出贡献。

坚固、可靠和灵活
所有潜入式压力变送器都配有坚固的不锈钢外壳。对于标准应用,可以使用价格实惠的PUR电缆。对于需要高耐介质性的应用(如泥浆、油或燃料),可以提供FEP电缆。
ATEX的PS3xxA系列潜入式压力变送器用于存在爆炸危险区域的物位测量。传感器可用于zone 0、1、2或zone 20、21、22以及采矿。GL认证允许应用于海事领域。


最新报告