1. 主页
  2. 新品首发
  3. 过程传感器
  4. 最畅销产品的更新:采用全新外观的PN压力传感器

最畅销产品的更新:采用全新外观的PN压力传感器

使用改进的可视化,更加易于使用

  • 清楚显示可接受范围:可编程红色/绿色显示屏
  • 连接过程可以旋转以实现最佳对齐
  • 使用三个按钮进行快速开关点设置
  • 清楚可见的LED可视化开关状态
  • 数年后仍可识别:不锈钢外壳具有激光标记

整体配置与众不同
在易福门压力传感器实现20年的成功后,我们与客户紧密合作以开发新一代PN传感器。其用户友好的现代设计脱颖而出。高过载保护、IP 67和嵌入式激光标签让全新PN传感器即使在最为恶劣的环境下也能成为您的完美合作伙伴。

一目了然
尽管外壳尺寸仍保持不变,但显示屏尺寸再次增加,同时可从所有侧面清楚看到传感器头上的两个开关状态LED。可将显示屏从“红色”显示切换到交替显示“红色 - 绿色”。因此,可以突出显示开关状态,或创建单独的彩色窗口。

灵活
一旦安装好,可向任何方向旋转传感器:全新PN允许自由旋转,以及使用角托架安装到任何安装位置。


最新报告