1. 主页
  2. 新品首发
  3. 过程传感器
  4. 200°少于2 s:快速、卫生型温度变送器

200°少于2 s:快速、卫生型温度变送器

设计紧凑,具有出色的响应时间和扩展的量程

  • 通过IO-Link 1.1扩展-50...200 °C的量程
  • 极快的响应时间:T05 / T09 = < 0.5 s / < 2 s
  • 可视化操作状态的LED
  • 带不同卫生过程连接的版本
  • 25...150 mm的不同安装长度

模拟和IO-Link
温度变送器的模拟输出为4...20 mA。通过集成IO-Link接口设置参数。

快速准确
A级Pt1000测量元件以工厂内部校准实现高准确性。
除了宽量程之外,创新在于出色的响应时间。因此,传感器适合卫生环境的所有极为准确的快速过程。

透明灵活
LED清楚显示运行准备状态。紧凑设计、集成过程连接和不同的探头长度实现轻松灵活的安装。


最新报告