1. 主页
  2. 新品首发
  3. 开关电源
  4. 24 V电源供应器系列的附加装置

24 V电源供应器系列的附加装置

3.3至20 A - 小巧设计中的高效率

  • 尤其节省空间的设计。
  • 控制柜的高效低热 。
  • 高动力储备 。
  • 在短路时通过断路器安全关闭 。
  • 低的浪涌电流。

有效且可靠
鉴于创新的技术,与一般的控制柜电源供应器相比,新型易福门电源供应器在控制柜中所需的空间显著缩小。高效设计的另一优点在于比平均效率水平高出多达94%。这样可节省能量消耗,并减少控制柜中产生的余热。在电源供应器的开发中,人们尤为重视确定充足的组件尺寸,这样即使在规划的有限区域内,也能永久确保正常运行。这能促成约140万小时的出色MTBF值。此外,所有易福门电源供应器配备充足的动力储备,甚至可以可靠地处理短暂出现的电流尖峰。