1. 主页
  2. 新品首发
  3. 连接技术
  4. 潮湿清洁区的 M12 Y 分配器

潮湿清洁区的 M12 Y 分配器

ecolink M12 - T 形分配器,适合复杂的应用

  • 无卤素无硅
  • 连接技术达到 M12 标准 (EN 61076)
  • 即使不用工具进行安装也能达到最佳密封效果
  • 机械端止动可保护 O 形环不会遭到破坏
  • 端口的可见性和可触摸标志

适用于食品工业中清洁潮湿区的 ecolink M12
大多数应用需要特殊的解决方案。 只有高质量的材料、安全的生产过程和一丝不苟的安装才能长期取得成功。 集成的端点止动可保护 O 形环免于过度承受因拧紧螺母而造成的损坏。 安装和拆卸均无需工具即可完成。 特别适宜应用的高质量材料和在生产过程中和生产之后的密切监控,保证最大限度达成质量标准。


目前公告