1. 主页
  2. 新品首发
  3. 连接技术
  4. 使用牢固连接的ecolink技术的M12中央分配器

使用牢固连接的ecolink技术的M12中央分配器

从工厂自动化到机床行业

  • 机械终点止动装置可防止O形环毁坏 。
  • 即使未使用工具安装时也能达到最佳的密封效果 。
  • 连接技术符合 M12标准 (EN 61076) 。
  • 可使工厂长时间正常运作的优质材料。

使用ecolink技术的分配器,适用于要求极高的应用。
大多数应用均需要特殊的解决方案。只有优质的材料、有保证的生产过程和完美的装配,方能促成长期的运行。

ecolink技术:
新的ecolink技术可防止不正确的安装方式。集成的机械终点止动装置可防止O形环 毁坏。因此,无需昂贵的扭矩扳手即可实现快速安全的安装。


最新报告