1. 主页
  2. 新品首发
  3. 连接技术
  4. 适用于有限空间的紧凑型窄板M8分配器

适用于有限空间的紧凑型窄板M8分配器

窄小而有效 – 带有ecolink 牢固连接装置的M8分配器

  • 机械终点止动装置可保护O形圈。
  • 即使未使用工具安装时也能达到完美的入口阻力。
  • 可达到永久可靠性的优质材料 。
  • 连接技术符合M8 标准(EN 61076) 。
  • 由于采用简洁扁平的设计,因此所需的空间很小 。

小型设计 – 最大保护
尤其是在空间极其有限时,例如在机器人搬运和装配技术中,大多数应用均需要特殊的解决方案。这款产品配备经过试验和测试的安全ecolink 技术,且采用简洁扁平设计的新型 M8 分配器是一个令人信服的解决方案。只有优质的材料、安全的生产过程和正确无误的安装,才能确保在设备中长期的正常运行。

ecolink 技术
新的ecolink技术可防止不正确的安装方式。集成的机械终点止动装置可防止O形圈损坏。因此,无需昂贵的扭矩扳手即可实现快速安全的安装。


最新报告