1. 主页
  2. 新品首发
  3. 设备状态监测系统
  4. 根据ISO 10816 在线监测振动强度。

根据ISO 10816 在线监测振动强度。

智能振动开关 - 智能。

  • 带模拟输出装置的电子振动开关
  • 在结构紧凑的现场单元内监测、显示和记录振动值
  • 易于设置和安装,使用按钮进行参数设置
  • 双测量点,其他过程值,如温度
  • 用于数据采集和趋势分析的带时间标记的历史记录功能

紧凑型振动传感器
VNB001是新系列的紧凑型振动传感器的第一个成员。 它是用来根据ISO 10816对机器和设备的整体振动进行在线监测。 这个单元的特点是其简单的设置,无需通过PC软件来进行参数设置。

功能
该装置以经验证的、可靠的efector octavis技术为基础,也可用于移动区域中的应用。 该传感器测量了平均振动速度(单位为mm /s或inch /s)。 测定值和开关点状态在LED显示屏上可视。 使用2个开关输出或1个开关输出和1个模拟输出表示关键设备状态。 此外,操作员可以使用模拟输入,以进一步监视过程值,例如温度。 此外,装置可以使用集成的USB接口供电,提供将VN用作手持设备的选项。


最新报告