1. 主页
  2. 新品首发
  3. 过程传感器
  4. 适用于均质机的压力传感器

适用于均质机的压力传感器

坚固的压力测量元件采用紧凑设计, 耐高压和高爆破压力,测量范围为250、400和600 bar

  • 专用于均质机的工艺连接
  • 最新的隔膜密封技术
  • 耐高压和高爆破压力
  • 测量范围为250、400和600 bar
  • 适用于有限空间的紧凑型设计

最高级的功能
适用于均质机的压力传感器经过更新,除了采用新外壳以外,还具备IO-Link、开关输出、可扩展模拟输出、扩大的压力范围和其它更好的性能。它还可以通过3个按钮、2色显示器设置功能,并设计有清晰可见的LED开关点。您经常可以在均质机中发现非常高的压力峰值,这可能会损坏压力传感器。新款传感器采用极坚固的隔膜密封设计,在1.2倍公称压力和6000万次循环下,成功通过测试。