1. 主页
  2. 新品首发
  3. 识别系统
  4. 功能强大且易于使用的多码读取器

功能强大且易于使用的多码读取器

即使在艰难的条件下,也能可靠而快速地识别一维和二维码——采用铸模外壳,具有工业兼容性

  • 坚固的铸模外壳具有工业兼容性
  • 通过一个按钮进行示教,并可以采用智能手机app进行配置
  • 功能完善:具备USB棒、偏振滤光镜、自动聚焦的功能
  • 配备现场总线接口
  • 用于配置的获奖软件Vision Assistant

强大的检测功能
新款多码读取器能够可靠检测一维和二维码。即使在艰难的条件下,也能确保可靠识别,如在外部光线发生变化或表面发光的情况下。在几毫秒内评估一张或多张图像中的几个不同代码。

通过按钮,快速设置
每张图像一个代码的简单应用可以通过示教按钮快速设置。这样可以节省时间和成本。预置装置可以通过用户友好型智能手机app更改配置。

软件Vision Assistant
多码读取器可以采用获奖软件Vision Assistant进行配置,完成复杂的识别任务。直观导航和可视化有助于您进行追踪。

功能强大

示教按钮
传感器的亮点之一就是可以通过一个按钮进行示教。按下示教按钮后,用户根据激光标记,将多码读取器对准代码。传感器会自动执行代码的对焦、曝光设置和检测。数秒后,即可使用传感器。

通过智能手机app进行配置
智能手机app(iOS、安卓)可以对设备进行基础配置。例如,用户可以定义触发器或IP地址。基于这些设置,智能手机的显示器上会生成数据矩阵代码。代码进入多码读取器的像场后,配置会被自动采用。

Vision Assistant
多码读取器可以采用获奖软件Vision Assistant进行配置,完成复杂的识别任务。例如,自动查找功能可以在一张图像上检测几个不同代码。用户可以在Vision Assistant中轻松分配这些代码。借助逻辑功能,可以对传感器进行编程,便于后续控制。无需昂贵的评估装置。所有设置的实时图像和提升的可视化能够优化概览。

USB棒
设备有一个可替换的USB棒。它可以用于保存或加载多码读取器的完整配置。这样可以对设备更换以及为相同应用设置若干配置进行简化。

偏振滤光镜
即使在金属等表面发光的情况下,偏振滤光镜的照明选项也可以确保足够的对比度,以便可靠检测代码。

正在寻找智能手机app?

该二维码适用于安卓app

该二维码适用于iOS app