1. 主页
  2. 新品首发
  3. 过程传感器
  4. 针对水性介质的特殊压力传感器

针对水性介质的特殊压力传感器

采用坚固的陶瓷测量单元、EPDM和不锈钢(高级)等材料

  • 潮湿部件:陶瓷、EPDM和高级不锈钢
  • DNV-GL海洋领域应用认证
  • 坚固的陶瓷测量元件
  • 可转动的过程连接
  • 可编程的红色/绿色显示

应用范围
在可靠压力传感器的基础上,易福门推出了一款针对特殊应用的传感器。 新型PE2系列压力传感器凭借潮湿部件(陶瓷、EPDM和高级不锈钢),非常适合水性介质应用。 其它应用包括制冷技术中的氨电路、清洁剂的监控以及食品行业中的其它精炼工艺。 由于EPDM密封元件,PE2系列不适用于油或油性介质。

坚固的测量元件
即使在有气蚀的情况下,陶瓷测量元件也可保证极佳的过载保护和高介质抗性。


当前宣传单页