1. 主页
  2. 新品首发
  3. 过程传感器
  4. 用于工业应用的电容式液位传感器

用于工业应用的电容式液位传感器

不带悬浮部件的电容式液位传感器,在机床中可避免移动部件黏连

  • 不会有移动部件黏连,如悬浮部件
  • 水基/油基介质的液位测量
  • 集成过溢防护
  • 4 x 开关输出、2 x 开关输出或 1 x 模拟和 1 x 开关输出
  • 3 种长度可选
    (264 mm、472 mm 和 728 mm)

电容式液位传感器
LK 电容式液位传感器可对介质的电容进行评估。 这种测量的测量原理不需要移动部件,因而不会被介质中的泡沫和污染影响。

工业应用的理想传感器
LK 适用于水基/油基介质,因而可用液压和冷却剂容器。 有了集成式过溢防护,车间能够保持干燥,待监控容器也可保持装满状态。 除常规的按钮和显示器设定外,LK 系列也可通过 IO-Link 快速方便地进行配置(如 USB 接口)。 独立于传感器的输出功能,IO-Link 可以将液位持续进行传输。


当前宣传单页