1. 主页
  2. 新品首发
  3. 过程传感器
  4. 免维护液位检测

免维护液位检测

稳固的不锈钢外壳可抵御振动和冲击并提供可靠的防沉积

  • 市面最可靠的防沉积
  • 独立于方向的灵活安装
  • 稳固的不锈钢外壳可抵御振动和冲击
  • 适于简单即插即用的出厂设定
  • 通过开关点设定进行介质区分

受控液位
LMC 系列产品能可靠地对机床、废水管理中所涉及的液位进行监控,也能用于保护泵免于空转。背部的可选螺纹令不同安装深度和特定于应用的安装成为可能。

适用所有介质的多功能传感器
LMC 传感器可设置用于几乎所有液体或粘性介质,还可用于块状材料。可承受高达 100 °C 的恒定介质温度,也可承受厚沉积物。由于两个开关输出可以独立设置,可以对两种介质进行区分。可使用 IO-Link 和 USB 接口附件 E30396 设置参数。

 


目前公告