1. 主页
  2. 产品分类
  3. 位置传感器
  4. 阀门及阀门执行器反馈系统
  5. 阀门执行器的凸轮
  6. UV0021

UV0021

阀门执行器的凸轮

PKG, PUCK, ADJ, 80 X 30 X 20

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

尊敬的客户,
很抱歉,该技术资料没有所请求语言的版本。如果您有更多问题,可以通过电子邮件与我们联系。

此致,
您的 ifm 团队

  • 适用于监控阀门位置
  • 适用于阀门执行器的可靠位置反馈
  • 直接在驱动器轴上轻松安装
  • 非接触式并带有自洁系统
  • 阻尼螺丝的位置可选
下载
Technische Details
应用
设计 用于气动致动器或手动操作阀的机械接口 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
机械技术数据
重量 [g] 151.046
凸轮直径 [mm] 53
孔间隔 [mm] 80
阀门驱动的轴高度 [mm] 20
原材料 凸轮: PA 6 黑色; 金属件: 特种钢
拧紧扭矩 [Nm] < 1.5
附件
附件(附送)
埋头螺丝: 1 x M6 x 16 A2
固定螺栓
隔片: 1 x 10 mm
注释
包装单位 1 件
易福门电子(上海)有限公司 • 上海市浦东新区 • 盛夏路61弄1号楼6层 • 邮编: 201203, 总机: 021 3813 4800 • 传真: 021 5027 8669 • 全国电话服务热线 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — ZH-CN — UV0021-00 —