- 产品分类
- RV1063
带实心轴的增量式编码器
RV1063
RV-2000-I05/J
带实心轴的增量式编码器
RV1063
RV-2000-I05/J
停产产品 - 存档登录
产品特征
分辨率 | 2000 分辨率 |
---|---|
轴监控器 | 实心轴 |
轴直径 [mm] | 10 |
电气数据
工作电压公差 [%] | 10 |
---|---|
工作电压 [V] | 5 DC |
电流损耗 [mA] | 150 |
输出
电气设计 | TTL |
---|---|
每个输出最大电流负载 [mA] | 20 |
开关频率 [kHz] | 300 |
相位偏差A和B [°] | 90 |
测量/设定范围
分辨率 | 2000 分辨率 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -30...100 |
---|---|
存储温度 [°C] | -30...100 |
允许最大的相对空气湿度 [%] | 98 |
外壳防护等级 | IP 64 |
认证/测试
抗冲击 |
|
||
---|---|---|---|
抗震 |
|
机械技术数据
尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 95.5 | |
---|---|---|
原材料 | 铝 | |
机械最大值 [U/min] | 12000 | |
启动扭矩最大值 [Nm] | 1 | |
温度扭矩参考 [°C] | 20 | |
轴监控器 | 实心轴 | |
轴直径 [mm] | 10 | |
轴材料 |
|
|
轴向轴负载最大值 (轴末端) [N] | 10 | |
径向轴负载最大值 (轴末端) [N] | 20 |
电气连接
接插件: 1 x M23 (ifm 1001.4), 轴向的 |
图表
脉冲图
|
|
---|