You are not from this country? China. Click here for our other locations.
  1. 产品分类
  2. RB6030

带实心轴的增量式编码器

RB6030

RB-0010-I24/LA

带实心轴的增量式编码器

RB6030

RB-0010-I24/LA

停产产品 - 存档登录
  • ce
产品特征
分辨率 10 分辨率
轴监控器 实心轴
轴直径 [mm] 6
电气数据
工作电压 [V] 10...30 DC
电流损耗 [mA] 150
输出
电气设计 HTL
每个输出最大电流负载 [mA] 50
开关频率 [kHz] 160
短路保护类型 < 60 s
相位偏差A和B [°] 90
测量/设定范围
分辨率 10 分辨率
工作条件
环境温度 [°C] -20...70
存储温度 [°C] -30...100
允许最大的相对空气湿度 [%] 98
外壳防护等级 IP 64
认证/测试
抗冲击
100 g (6 ms)
抗震
10 g (55...2000 Hz)
机械技术数据
尺寸 [mm] Ø 36.5 / L = 38
原材料
机械最大值 [U/min] 10000
启动扭矩最大值 [Nm] 1
温度扭矩参考 [°C] 20
轴监控器 实心轴
轴直径 [mm] 6
轴材料
钢 (1.4104)
轴向轴负载最大值 (轴末端) [N] 5
径向轴负载最大值 (轴末端) [N] 10
电气连接
电缆: 10 m, PUR; 径向的, 也可以使用轴向的
图表
脉冲图
顺时针旋转方向(看着轴)