- 产品分类
- OR0018
对射式光电开关发射装置
OR0018
ORS-V/6M
对射式光电开关发射装置
OR0018
ORS-V/6M
停产产品 - 存档登录
产品特征
光线种类 | 红外线 |
---|---|
外壳 | 矩形的 |
应用
功能原理 | 对射式光电开关 |
---|
电气数据
连接开关放大器 | 有 |
---|---|
开关放大器 | 连接开关放大器 OV5012, OV0010 |
光线种类 | 红外线 |
波长 [nm] | 950 |
输出
短路保护 | 否 |
---|---|
过载保护 | 否 |
监控范围
发射器/接收器 | 发射装置 |
---|---|
检测距离 [m] | < 2 |
工作条件
环境温度 [°C] | -20...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
外壳 | 矩形的 |
---|---|
尺寸 [mm] | 25 x 10 x 15 |
原材料 | PPO 改良的 |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 6 m; 1 x 0.14 mm² |
---|