- 产品分类
- KG5032
电容式接近开关
KG5032
KG-3002-BNKG
电容式接近开关
KG5032
KG-3002-BNKG
停产产品 - 存档登录
替代产品: KG5046 产品比较: KG5032 / KG5046 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
产品特征
电气设计 | NPN |
---|---|
输出功能 | 常闭 |
感应距离 [mm] | 1.6; (已设定, 用螺栓保护漆锁紧的) |
外壳 | 螺纹结构 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
电流损耗 [mA] | < 5; (24 V; 锁闭; 导电: > 12) |
防护等级 | II |
反相保护 | 有 |
输出
电气设计 | NPN |
---|---|
输出功能 | 常闭 |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 |
开关频率DC [Hz] | 50 |
短路保护 | 有 |
短路保护类型 | 脉冲 |
过载保护 | 有 |
监控范围
感应距离 [mm] | 1.6; (已设定, 用螺栓保护漆锁紧的) |
---|---|
实际感应距离 Sr [mm] | 1.6; (± 0,1) |
精度/偏差
校正系数 | 玻璃: 0.4 / 水: 1 / 陶瓷: 0.2 / PVC: 0.2 |
---|---|
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -15...15 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试
EMC电磁兼容 |
|
---|
机械技术数据
外壳 | 螺纹结构 |
---|---|
安装 | 非齐平安装 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
螺纹代号 | M18 x 1 |
原材料 | PBT |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
接口 | 电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm² |
---|