1. 主页
  2. 产品分类
  3. IW5037

产品不再可用 - 归档条目

IW5037

电感式接近开关

IW-3008-BPOG/PPU

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

尊敬的客户,
很抱歉,该技术资料没有所请求语言的版本。如果您有更多问题,可以通过电子邮件与我们联系。

此致,
您的 ifm 团队

  • ce

下载
Technische Details
产品特征
电气设计 PNP
输出功能 常开
感应距离 [mm] 8
外壳 矩形的
尺寸 [mm] 60 x 36 x 10
电气数据
工作电压 [V] 10...36 DC
电流损耗 [mA] 15; (24 V)
防护等级 II
反相保护
输出
电气设计 PNP
输出功能 常开
开关量输出DC电压降最大值 [V] 1
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] 250
开关频率DC [Hz] 120
短路保护
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 8
实际感应距离 Sr [mm] 8 ± 10 %
工作距离 [mm] 0...6.5
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞 [Sr的百分比] 1...15
开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
外壳防护等级 IP 67
认证/测试
EMC电磁兼容
EN 60947-5-2
EN 55011 等级B
机械技术数据
外壳 矩形的
安装 非齐平安装
尺寸 [mm] 60 x 36 x 10
原材料 PBT
显示器/操作件
显示
开关状态 1 x LED, 黄色
注释
包装单位 1 件
电气连接
接口 电缆: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.14 mm²
易福门电子(上海)有限公司 • 上海市浦东新区 • 盛夏路61弄1号楼6层 • 邮编: 201203, 总机: 021 3813 4800 • 传真: 021 5027 8669 • 全国电话服务热线 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — ZH-CN — IW5037-00 — 13.01.2017 —