1. 主页
  2. 产品分类
  3. IG0048

产品不再可用 - 归档条目

IG0048

电感式接近开关

IGA2008-BBOW/ 6m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

尊敬的客户,
很抱歉,该技术资料没有所请求语言的版本。如果您有更多问题,可以通过电子邮件与我们联系。

此致,
您的 ifm 团队


以上价格不含13%增值税

下载
Technische Details
产品特征
输出功能 常闭
感应距离 [mm] 8
外壳 螺纹结构
尺寸 [mm] M18 x 1
电气数据
频率AC [Hz] 47...63
工作电压 [V] 20...250 AC
防护等级 II
反相保护
输出
输出功能 常闭
开关量输出AC电压降最大值 [V] 5.5
最小的负载电流 [mA] 5
漏电流最大值 [mA] 2.5
开关量输出AC的持续电流负载 [mA] 300; (500 (...50 °C))
开关量输出短暂的电流负载 [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
开关频率AC [Hz] 20
短路保护
过载保护
监控范围
感应距离 [mm] 8
实际感应距离 Sr [mm] 8 ± 10 %
工作距离 [mm] 0...6.5
精度/偏差
校正系数 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞 [Sr的百分比] 1...15
开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
外壳防护等级 IP 67
机械技术数据
外壳 螺纹结构
安装 非齐平安装
尺寸 [mm] M18 x 1
螺纹代号 M18 x 1
原材料 黄铜 镀镍的; PBT
显示器/操作件
显示
开关状态 1 x LED, 黄色
附件
附件(附送)
固定螺母: 2
注释
包装单位 1 件数
电气连接
接口 电缆: 6 m, PVC; 2 x 0.5 mm²
易福门电子(上海)有限公司 • 上海市浦东新区 • 盛夏路61弄1号楼6层 • 邮编: 201203, 总机: 021 3813 4800 • 传真: 021 5027 8669 • 全国电话服务热线 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — ZH-CN — IG0048-00 — 13.01.2017 —