- 产品分类
- E33112
过程传感器的安装适配器
E33112
ADAPT IFM-CHERRY-BURELL 2
过程传感器的安装适配器
E33112
ADAPT IFM-CHERRY-BURELL 2
停产产品 - 存档登录
应用
抗压强度 [bar] | 25 |
---|
机械技术数据
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L) |
---|---|
传感器连接 | Aseptoflex |
系统接口 | 法兰 2" |
接液部件的表面特性Ra/Rz | 0.4 / 4 |
卫生设备等级符合DIN 11866标准 | H4 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|