- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插头的以太网连接电缆
- E12512
带插头连接电缆
E12512
ASTGN040ZDS0010L04
带插头连接电缆
E12512
ASTGN040ZDS0010L04
- 用于具以太网接口设备可靠的信号传输
- 用于简单快捷的参数设定和安装
- 工作温度范围大
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 屏蔽电缆而具备良好的电磁兼容性
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|---|
设计 | 以太网电缆, D-coded |
电气数据
工作电压 [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
当前负载总数最大值 [A] | 4 |
工作条件
环境温度 [°C] | -40...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 686 |
---|---|
尺寸 [mm] | 15 x 15 x 47.3 |
原材料 | TPU |
模制主体材料 | TPU |
滚花螺母的材料 | 模压铸锌, 镀镍的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 10 m, PVC, 绿色, Ø 6.5 mm; 4 x 0.34 mm² |
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: D; 成型体: TPU; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 触头: 镀金的; 屏蔽连接电缆: 已连接屏蔽 |
---|