- 产品分类
- AC5012
AS interface模块的下部模块
AC5012
EMS-Base FC Addr.-socket V2A
AS interface模块的下部模块
AC5012
EMS-Base FC Addr.-socket V2A
停产产品 - 存档登录
替代产品: AC5014 产品比较: AC5012 / AC5014 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
电气数据
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|
输出
电气设计 | AS-i |
---|---|
继电器接口容量 | < 2 A |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67; (取决于使用的上部部件: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
AS-i分类
AS-i编址 | 编址插座 |
---|
机械技术数据
安装方式 | DIN轨道和仪表盘的安装 |
---|---|
尺寸 [mm] | 45 x 80 x 20 |
原材料 | PBT; 不锈钢(1.4305/303) |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
模块下部的触点针 : |