1. 主页
  2. 产品分类
  3. 附件
  4. AS-Interface 附件
  5. 用于卫生和潮湿区域的连接电缆

AS-Interface附件 - 卫生区域连接电缆

  • 连接技术达到 M12 和 M8标准 (EN 61076)
  • 即使不用工具进行安装也能达到可靠密封效果
  • 使用异形密封环而具有高防护等级
  • 由于具有锯齿轮廓的振动保护,因此具有螺母固定的防冲击和振动保护
  • LED 即便在明亮灯光下也能清晰可见