1. 主页
  2. 产品分类
  3. 移动车辆和工程机械系统
  4. 控制器
  5. 带防护等级IP 67的紧凑型控制器

移动车辆和工程机械系统 - 带防护等级IP 67的紧凑型控制器

  • 用于控制和诊断信号的模拟及数字输入和输出
  • 用于移动机器的复杂控制功能
  • 适用多种通信任务的高性能 CAN 接口
  • 可根据 IEC 61131-3 利用 CODESYS 进行编程
  • Kraftfahrt-Bundesamt(德国汽车交通联邦办事处)E1 类型认证