• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Mejora de la disponibilidad de las máquinas, garantía de los procesos y optimización del consumo de energía

Página temática
➜ moneo: plataforma IIoT

Máxima calidad, mínimo tiempo de inactividad y óptimo uso de los recursos

Cada día trabajan millones de sensores de ifm junto con las soluciones de software moneo en innumerables instalaciones y máquinas de todo el mundo. Los sistemas de comunicación y control de ifm son la base esencial para garantizar un correcto funcionamiento. Gracias a ellos, es posible la recopilación y el análisis detallado de los datos de producción y de las máquinas.

La plataforma IIoT moneo permite detectar desviaciones del estado óptimo en una fase temprana, mostrando avisos precisos a lo largo del proceso mediante una función de alarma integrada. Una reacción rápida ante los cambios en los procesos evita anomalías en la producción, un consumo innecesario de energía y averías en las máquinas. Esto garantiza que los procesos de producción se desarrollen de manera continua y sin interrupciones, al tiempo que se permite la monitorización del consumo de energía y el uso de los recursos de manera sostenible.

Lee los siguientes casos de uso para descubrir las ventajas de la interacción de los sensores con el software. Los casos de uso descritos también se pueden adaptar a otras aplicaciones, ¡incluida la tuya!

Contáctanos: estamos a tu disposición. Estaremos encantados de asesorarte sobre cuál es tu solución ideal para optimizar la calidad de los procesos, la disponibilidad de las máquinas y el consumo de energía.

Estos temas también podrían interesarte: