You probably do not come from: Chile.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Identificación tipo O2I

Tan sencillo como un sensor

Potente detección
El nuevo lector multicódigo destaca por su resolución 4 veces superior para resultados estables de lectura, su tiempo de evaluación 10 veces más rápido y su ajuste 10 veces más rápido.


Botón teach
Un aspecto destacado de este sensor es su sencilla programación tan solo pulsando un botón: tras presionar el botón teach, el usuario orienta el lector multicódigo hacia el código con ayuda de una marca láser. El sensor ejecuta automáticamente el enfoque, el ajuste de la exposición y la detección del tipo de código. Tras unos segundos, el sensor está listo para su funcionamiento.

Configuración con aplicación para smartphone
Para la configuración básica del equipo está disponible una aplicación para smartphone (iOS, Android), en la cual el usuario puede definir p. ej. el trigger o la dirección IP. A partir de estos ajustes se genera un código Datamatrix en la pantalla del teléfono. Si mantenemos este código en el campo de visión del lector multicódigo, este adopta dicha configuración automáticamente.

Vision Assistant
El lector multicódigo se puede configurar ampliamente con el software Vision Assistant. Por ejemplo, la función de autobúsqueda detecta varios códigos diferentes en una imagen y el usuario puede asignarlos fácilmente en el Vision Assistant.
A través de diversas funciones lógicas se puede programar un control secuencial dentro del sensor. Así se hace innecesario disponer de una costosa unidad de evaluación externa. Una imagen en vivo y la amplia visualización de todos los ajustes ofrecen al usuario en todo momento una óptima visión de conjunto.

Lápiz de memoria de ifm
El equipo dispone de un lápiz de memoria extraíble. Se puede usar para guardar o cargar configuraciones completas del lector multicódigo.
Esto simplifica tanto la sustitución de equipos como la configuración de varios dispositivos para la misma aplicación.

Listo para usar en tan solo unos segundos

Una de sus ventajas: pulsando un botón el sensor puede configurar automáticamente el enfoque, el ajuste de exposición y el tipo de código.
El botón teach también permite programar rápidamente aplicaciones con un código de barras o un código 2D por imagen. Esto permite ahorrar tiempo y dinero.
La configuración predeterminada del equipo se puede modificar con una sencilla aplicación para smartphone.

Aprendizaje pulsando un botón y configuración a través de aplicación para smartphone

Con la aplicación O2I Teach se genera un código Datamatrix en la pantalla del teléfono móvil.
Simplemente mantenga este código en el campo de visión del lector multicódigo y la configuración se aplicará automáticamente.

Disponible para iOS, Android y Windows.

Para requerimientos complejos: software ifm Vision Assistant

El lector multicódigo se puede configurar fácilmente para tareas de identificación complejas con el software Vision Assistant.
Una imagen en vivo y la amplia visualización de todos los ajustes ofrecen al usuario en todo momento una óptima visión de conjunto.

Descarga gratuita

Varios códigos, una imagen

La función de autobúsqueda detecta automáticamente varios códigos diferentes en una imagen y el usuario puede asignarlos fácilmente en el Vision Assistant.

Único: control secuencial

Visualiza todas las configuraciones de los ajustes de imagen y código en el Vision Assistant, proporcionando así una rápida vista general de toda la aplicación.
Además, la función lógica y de interfaz permite programar fácilmente la salida del sensor.

Contraste óptimo gracias al filtro de polarización

La iluminación integrada activable con filtro de polarización garantiza contrastes suficientes para poder leer de forma fiable códigos en superficies brillantes como p. ej. metal.

Un código, fondo variable

En cuestión de segundos se pueden capturar varias imágenes con distintos tiempos de exposición para detectar códigos con acabados de superficie variables, así como con diferentes colores o luces ambientales.

Distancia operativa respecto al tamaño del campo visual y versiones correspondientes


Objetivo Tipo de luz Nº de pedido

Estándar (B) Luz roja O2I500

Estándar (B) Infrarrojos O2I501

Gran angular (A) Luz roja O2I502

Gran angular (A) Infrarrojos O2I503

Teleobjetivo (C) Luz roja O2I504

Teleobjetivo (C) Infrarrojos O2I505

Ir a los productos