You probably do not come from: Chile.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Soluciones de software
  3. Gama de productos

Gama de productos LINERECORDER

Software, hardware, asesoramiento e implementación de una única fuente.

Los componentes de hardware y software permiten la integración directa de todos los sensores y actuadores conectados en un servidor local a través de una red Ethernet. Esta conexión permite la lectura directa y el procesamiento por parte de IT de datos de máquinas, parámetros del proceso y datos de diagnóstico.

El software de servidor LINERECORDER SMART OBSERVER, de fácil manejo, permite la evaluación de datos a través de tableros de mandos personalizables por el cliente. Por medio de estos mismos mecanismos de comunicación, es posible emparejar máquinas directamente e intercambiar datos relevantes para la producción.

En el programa del PLC se debe definir si se van a transmitir los datos del sensor al nivel de control y cuáles de ellos van a ser. Los informes y análisis se pueden efectuar también en niveles superiores. Para ello, es necesario una programación adicional del programa del PLC.

La gama de productos LINERECORDER ofrece módulos funcionales estandarizados, encadenables y personalizables para la optimización y el control de calidad en cadenas de producción y procesos.
En combinación con el software de parametrización LR Device se cierra el círculo de la cadena de información "desde el sensor hasta ERP".

LINERECORDER AGENT CONNECTIVITY PORT (LR Agent CP) es una pasarela de software que permite la comunicación bidireccional entre cualquier tipo y número de interfaces.
LR Agent CP permite a los sistemas SAP como ME, MII, Netweaver y HANA, comunicarse con el ámbito en mayor parte heterogéneo de sensores, controladores y máquinas.