You probably do not come from: Chile.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Ventajas de IO-Link
  3. Integración del sistema
  4. Parametrización

Parametrización de los sensores con IO-Link

Parametrización con LR DEVICE

Un software para la parametrización clara y uniforme, online u offline, de sensores, actuadores y maestros con interfaz IO-Link. Los equipos conectados se pueden identificar automáticamente y se importan los IODD. La clara visualización de los parámetros configurados permite comprobar fácilmente la función de los equipos. Los conjuntos de parámetros pueden ser almacenados y transmitidos.

Los valores del proceso también se pueden archivar como archivos PDF y se muestran gráficamente durante la puesta en marcha. Esto facilita al usuario la optimización de los parámetros y garantiza un funcionamiento de la plata sin fallos.

  • Sencillo ajuste de parámetros con maestros IO-Link.
  • Clara representación.
  • Transmisión de parámetros.
  • Importación directa de los IODD de la base de datos IODD Finder (requiere conexión a Internet).

LR DEVICE explicado en vídeo

En este vídeo de Youtube podrá ver las funciones básicas de LR DEVICE.

Software