Equipamiento de unaplanta química de tratamiento de aguas residualescon IO-Link para obtener agua limpia
ifm es un socio clave en laplanta de tratamiento de aguas residuales de CTP environnement, lo que demuestra su compromiso con la sostenibilidad medioambiental. Los sensores de presión y de nivel de ifm forman parte integral de la planta y se comunican perfectamente con el PLC programable a través de IO-Link.
La instrumentación instalada en laplanta de tratamiento de aguas residualesse basa en los sensores de nivel capacitivos de ifm para controlar eficazmente los niveles de agua en los depósitos, aumentando la fiabilidad y el control de todo elproceso de tratamiento. Múltiples sensores de presión colocados estratégicamente garantizan una supervisión precisa en varios puntos, contribuyendo a la eficiencia total del depósito.
El uso de IO-Link aporta ventajas significativas, como la centralización racionalizada de las señales de los sensores, lo que reduce la complejidad del cableado y facilita la programación. CTP environnement confirma los notables beneficios de IO-Link, citando la mejora de la seguridad, el rendimiento y el potencial para futuras aplicaciones en otras canteras.