- Novedades de productos
- Sensores
- Sensores con luz roja en formato miniatura
Sensores con luz roja en formato miniatura
La novedad estrella de los sensores fotoeléctricos, el O8: pequeño, pero bien equipado
- Nuevo O8 en formato miniatura con supresión de fondo extremadamente fiable
- Hasta 80 mm de alcance, independientemente del color
- Precisa detección de los componentes más pequeños, también en superficies oscuras o brillantes
- Disponible en versión con cable o pigtail con conector M8 de 3 y 4 pines
- Sencillo ajuste y sustitución de sensores gracias a IO-Link
Sensor fotoeléctrico en formato miniatura con máxima precisión
El nuevo y potente equipo O8 está predestinado para un uso en aplicaciones con espacio reducido, como p. ej. en sistemas de manipulación y robótica. A pesar del formato miniatura, el sensor proporciona un alcance de 80 mm, independientemente del color o del brillo de la superficie que se va a detectar. Además, la supresión de fondo funciona de forma precisa y fiable, incluso para la detección de objetos muy pequeños, planos o reflectantes. Incluso con fondos en continuo cambio, como es el caso de las aplicaciones con robots, el nuevo O8 también da una respuesta fiable.

Seguridad y eficiencia con IO-Link
Los alcances se pueden ajustar o programar cómodamente a través de IO-Link. No es necesario realizar un complejo ajuste de la distancia entre el sensor y el objeto. Los nuevos sensores también están disponibles con alcances predeterminados. Su fiabilidad y precisión hace que estos sensores estén muy por encima de la media de equipos tradicionales.