- Novedades de productos
- Procesamiento de imágenes / identificación
- Control de totalidad en sistemas de empaquetado
Control de totalidad en sistemas de empaquetado
Conceptos innovadores para un manejo intuitivo
- Posibilidad de memorizar diversos tipos de embalajes
- Detección segura de niveles superiores o inferiores a un valor de referencia
- Seguimiento automático de posición
- Independiente del color y resistente a luz externa gracias a la tecnología del tiempo de vuelo (PMD)
- Salidas de conmutación e interfaz Ethernet para datos del proceso
Se acabaron los pedidos incompletos
Cuando un cliente recibe un palé con un único embalaje incompleto, suele devolver la mercancía completa. Aparte de la insatisfacción del cliente, también se generan costes adicionales. Los sistemas de control de totalidad ponen remedio en estos casos. A menudo se montan sensores individuales sobre cada embalaje. Sin embargo, este método ofrece poca flexibilidad cuando cambia el tipo o tamaño de embalaje, ya que se hace necesaria una adaptación. En caso de cambio del color o de la textura del embalaje, los sensores convencionales tienen sus limitaciones.
El sistema de control de totalidad basado en el sensor de visión 3D no plantea este tipo de problemas: el sensor 3D examina el embalaje desde arriba y lo compara con los modelos memorizados anteriormente por el usuario. Cuando existe una variación, es señalado mediante la salida de conmutación.
Gracias al intercambio continuo con usuarios y a los exhaustivos tests de manejo realizados, se ha conseguido una manejabilidad y posibilidad de integración del sensor extremadamente sencilla.