- Novedades de productos
- Procesamiento de imágenes / identificación
- RFID, más rápido y flexible que nunca
RFID, más rápido y flexible que nunca
Sistema de evaluación RFID DTE, ahora ampliado con la versión
EtherCAT
- RFID-DTE103 con servidor web para configuración de equipos, diagnóstico y seguimiento
- Robustas antenas RFID en diferentes formatos
- Más alcance todavía con los adaptadores para antena opcionales
- Integración de antenas RFID, sensores o actuadores
- Sencilla conexión de las antenas mediante cables de conexión de hasta 20 m
Para saber siempre lo que está pasando
Los sistemas RFID de ifm están optimizados para el control de calidad y producción, p. ej. para la identificación de herramientas o la supervisión de etapas de producción. Lo que antiguamente estaba escrito en fichas de identificación, hoy está almacenado en las etiquetas electrónicas. Esto tiene la ventaja de que la información no se pierde y está disponible en todo momento y en cualquier lugar.
Nuevo: unidad de evaluación DTE103 con EtherCAT
EtherCAT es la tecnología Ethernet más rápida con un rendimiento extraordinario. La topología libre de redes se puede adaptar de forma flexible a la estructura de la instalación. No son necesarios ni conmutadores ni hubs, lo cual conlleva un ahorro de costes. La sustitución de equipos se puede realizar durante el funcionamiento, garantizando así una elevada disponibilidad de las instalaciones. La asignación automática de dirección facilita la puesta en marcha y la sustitución de los equipos. Para ello no es necesario tener conocimientos informáticos especiales.
Sencilla integración
El acceso a los datos en las etiquetas electrónicas es rápido y sencillo. Se lleva a cabo, tanto a través de los bloques funcionales incluidos, como también directamente mediante la imagen del proceso en el sistema de control.
Servidor web integrado
Todas las unidades de evaluación llevan un servidor web integrado. El usuario inicia sesión a través de una dirección HTTP donde tiene acceso completo a la configuración de los equipos.
Antenas, E/S digitales y sensores
Las unidades de evaluación disponen respectivamente de cuatro tomas para la conexión de hasta cuatro antenas RFID. Alternativamente también se pueden utilizar las entradas libres de las antenas RFID para el control de salidas o el registro de señales de entrada digitales. En cada toma utilizada como entrada se pueden conectar dos sensores digitales, y en cada salida, un actuador.
Nuevo: DTE103 con EtherCAT
Esta versión ofrece un gran rendimiento, así como una topología de red libre.
DTE104 con TCP/IP y conectividad SAP/ERP
Esta nueva unidad de evaluación RFID es ideal para la conexión directa a ordenadores, PC industriales o PLC que no dispongan de una conexión estandarizada al bus de campo. A través del protocolo TCP/IP el usuario tiene acceso a todas las antenas, los sensores y actuadores conectados. La integración de LINERECORDER AGENT simplifica la integración en sistemas SAP/ERP. Esta solución facilita la ampliación del proceso de producción con funciones adicionales.
DTE100 con Profibus DP
Unidad de evaluación RFID con interfaz Profibus-DP integrada
DTE101 con Profinet
Esta unidad de evaluación está dirigida especialmente a los clientes con sistema de control de Siemens.
DTE102 con EtherNet/IP
Esta versión ha sido optimizada para los sistemas de control de las empresas Electric o Rockwell Automation.