- Novedades de productos
- Sensores
- Sensor de distancia PMD, un todoterreno para espacios reducidos
Sensor de distancia PMD, un todoterreno para espacios reducidos
Posibilidades de uso universales
El O6D100 es un sensor versátil y potente, diseñado para aplicaciones típicas de detección de objetos, medición de distancias y posicionamiento. Se emplea habitualmente en aplicaciones de manipulación de materiales, robótica, automatización de montaje y logística.
Gracias a la tecnología PMD de medición del tiempo de vuelo, ofrece una detección fiable e independiente del color, el ángulo y la superficie de los objetos. El nuevo modo Ultimate Black le permite mostrar todo su potencial, sobre todo con objetos difíciles, oscuros o reflectantes.
Los tres modos de funcionamiento "Fine", "Standard" y "Fast", que se pueden seleccionar mediante IO-Link, ofrecen la máxima flexibilidad. De este modo, un solo sensor cubre los requisitos de diversas aplicaciones. El amplio alcance de 3 metros permite además su uso fuera del entorno directo del proceso.
Otra característica destacada es la histéresis ajustable. La configuración de fábrica permite estados de conmutación estables incluso con colores cambiantes. En el caso de objetos de un solo color, el usuario puede ajustar la histéresis a través de IO-Link.