- Novedades de productos
- Sensores
- Sensor de nivel límite LMH con punta de medición de cerámica
Sensor de nivel límite LMH con punta de medición de cerámica
Freír, pasteurizar y condensar con fiabilidad
El sensor de nivel límite LMH garantiza una detección fiable del fluido a base de agua o aceite incluso a temperaturas permanentemente altas de hasta 250 °C. En la producción industrial de alimentos —por ejemplo, en los procesos de fritura, en la pasteurización de leche o en procesos CIP/SIP— el sensor contribuye a la calidad constante del proceso, así como en aplicaciones de alta temperatura en los sectores farmacéutico, químico y biotecnológico.
El sensor detecta el nivel límite y la temperatura
La punta de medición, fabricada en cerámica pura y robusta, típica de ifm, es resistente a los fluidos abrasivos y garantiza un uso duradero del LMH. Dado que el sensor transmite tanto el nivel límite como la temperatura del fluido a través de IO-Link, se puede reducir la necesidad de puntos de medición adicionales.
La supresión de adherencias proporciona información clara
El LMH dispone de la misma función eficaz de supresión de adherencias de fluidos que el sensor de nivel límite LMT. Se excluyen así los errores de conmutación que podrían provocar el vaciado o el llenado excesivo de los depósitos.
Concepto de estanqueidad que garantiza la flexibilidad
El sensor de nivel límite está diseñado tanto para entornos asépticos como industriales. El concepto optimizado de estanqueidad simplifica la adaptación a las condiciones individuales.