- Novedades de productos
- Sensores
- Detectores inductivos de anillo para el control del flujo de material en sistemas de alimentación
Detectores inductivos de anillo para el control del flujo de material en sistemas de alimentación
Control total para piezas pequeñas
Los detectores inductivos de anillo se utilizan en sistemas de alimentación para detectar piezas metálicas, como tornillos o tuercas, durante su transporte a través de tubos. Detectan objetos, independientemente de su tamaño, a velocidades de hasta 35 m/s, lo que permite un recuento preciso y un control eficiente del flujo. Los bloqueos, paradas o errores de alimentación (ausencia de piezas o varias piezas simultáneamente) se detectan de forma fiable.
Aplicaciones estáticas y dinámicas
Los detectores de anillo funcionan de forma estática o dinámica: los detectores estáticos detectan la presencia continua de piezas metálicas, por ejemplo, para supervisar niveles de llenado. Los detectores dinámicos, por su parte, solo reaccionan al paso de piezas y son ideales para tareas de conteo o control de flujo. Ambas variantes garantizan un proceso de producción sin fallos en líneas de montaje.
Funciones IO-Link
La sensibilidad se puede ajustar fácilmente mediante un potenciómetro. Los parámetros avanzados, como la prolongación del impulso, la versión eléctrica (PNP/NPN) o la función de salida (NA/NC) se pueden configurar a través de IO-Link. Además, el sensor ofrece funciones específicas de IO-Link como el recuento de piezas y el diagnóstico.