• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Novedades de productos
  2. Soluciones IIoT
  3. Software ifm Agent

Software ifm Agent

Software versátil para la Industria 4.0

ifm Agent es un potente software de interfaz que permite una comunicación sencilla y fiable entre máquinas y soluciones de software. Gracias a la compatibilidad con numerosas interfaces, como Simatic S7, Modbus TCP, OPC UA y MQTT, ifm Agent garantiza la máxima flexibilidad. Por ejemplo, la conectividad a través de MQTT permite transferir datos a sistemas externos en la nube.

ifm Agent cubre una amplia variedad de escenarios, ya sea para enviar datos de producción a soluciones de software o para devolver información a los controladores de las máquinas.

Gracias a su interfaz de usuario intuitiva, ifm Agent también es adecuado para usuarios sin conocimientos avanzados de informática. De este modo, tanto los integradores de sistemas internos como los usuarios se benefician de su fácil manejo y de su disponibilidad inmediata.

Preparado para el futuro y con integración versátil

Gracias a sus actualizaciones continuas, ifm Agent siempre se mantiene al día. La incorporación de nuevas interfaces garantiza que también pueda responder a los requisitos futuros.

Es adecuado tanto para proyectos nuevos como para la modernización de instalaciones existentes. La comunicación bidireccional permite la transferencia de datos hacia y desde moneo, así como a otros destinos como bases de datos y sistemas MES1).

ifm Agent ofrece una gran flexibilidad de uso: puede instalarse directamente en sistemas Windows o Linux, o utilizarse a través de un appliance. Independientemente de la configuración elegida, puede integrarse en la plataforma IIoT moneo. Una vez allí, ifm Agent se incorpora perfectamente a la estructura de moneo y se integra en la administración de licencias.

Descubre lo fácil que puede ser la comunicación industrial con ifm Agent.

1) Para la conexión a sistemas MES, pueden ser necesarios puntos de información de moneo.