1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Transmisor de presión con conector DEUTSCH, AMP o M12 para aplicaciones móviles.

Transmisor de presión con conector DEUTSCH, AMP o M12 para aplicaciones móviles.

Transmisor de presión con conector DEUTSCH, AMP o M12 para aplicaciones móviles.

  • Diseño compacto (ancho de llave 19) con conexión de proceso G 1/4 A
  • Reacción rápida: tiempo de respuesta de 2 milisegundos
  • Precisión de medición < ± 0,8%, repetibilidad < ± 0,05 %
  • Sencilla conexión a través de conector DEUTSCH, AMP o M12
  • Económicos y robustos gracias a la carcasa de acero inoxidable soldada

Formatos en miniatura para aplicaciones móviles
Los conectores de los nuevos sensores de presión PT/PU permiten una sencilla y rápida instalación en aplicaciones móviles. Asimismo los sensores disponen de una célula de medición de capa fina soldada directamente a la conexión de proceso. Esta tecnología ofrece una gran precisión en una carcasa extremadamente compacta con tuerca para ancho de llave de 19 mm y una excelente relación precio / prestaciones.

Campos de aplicación
Los sensores de la gama PT/PU están indicados para las aplicaciones móviles y son especialmente adecuados para aplicaciones hidráulicas y neumáticas con una alta presión de funcionamiento. Gracias a la elevada resistencia a vibraciones y choques, el alto grado de protección, la excelente resistencia CEM, y la conformidad e1, las gamas PT/PU son especialmente adecuadas para su uso en maquinaria móvil.