1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensor de nivel con sistema modular de sondas

Sensor de nivel con sistema modular de sondas

Detección precisa y fiable de fluidos en aplicaciones asépticas

  • Ajuste de instalación para una adaptación óptima a las condiciones de montaje
  • Rosca Vario Aseptoflex para una gran variedad de adaptadores de proceso
  • Longitudes de varilla de 15...200 cm
  • Aptos para temperaturas del fluido hasta 150 °C

Utilización versátil
Tanques pequeños de almacenamiento, depósitos compensadores, separadores o líneas de embotellado: el campo de aplicación del LR no tiene límites. Incluso las condiciones adversas como la espuma o altas temperaturas no influyen en la precisa detección de nivel.

Sistema modular
La posibilidad de cortar o sustituir las sondas permite reducir el almacenamiento de equipos y facilita la sustitución. Gracias a IO-Link, el engorroso ajuste de parámetros en el equipo es ya cosa del pasado.

Materiales resistentes
Los materiales de alta calidad como PEEK y EPDM como componente de estanqueidad, así como la carcasa de acero inoxidable, son idóneos para las limpiezas tanto en interiores como en exteriores y resisten las condiciones ambientales más duras.

Accesorios