1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Sensor de nivel aséptico específico para zonas explosivas

Sensor de nivel aséptico específico para zonas explosivas

Detección fiable de niveles con el equipo LMT

  • Homologación para zonas ATEX de las categorías 3D/3G
  • Posibilidad de ajuste a otros fluidos (como p. ej. alcoholes) con IO-Link
  • Diseño aséptico con concepto de estanqueidad exento de mantenimiento
  • Resistente a choques y vibraciones en una robusta carcasa de acero inoxidable
  • "Plug & Play" con ajuste predeterminado de fábrica para fluidos a base de aceite

Detección de niveles en atmósferas explosivas
La gama LMT supervisa de forma segura niveles en tanques de almacenamiento en zonas potencialmente explosivas. Los equipos de esta gama se pueden utilizar en las zonas 2 y 22.

Apto para alimentos
Gracias a los materiales de la carcasa de alta calidad, tales como inox (1.4404 / 316L) y PEEK, el sensor cumple con todos los requisitos de las zonas asépticas. Entre otros, también dispone de las homologaciones EHEDG y FDA.

Un sensor para todos los fluidos
El LMT se puede ajustar a prácticamente todo tipo de fluidos líquidos y viscosos, así como polvo.
Gracias a las dos salidas de conmutación configurables independientemente, es posible realizar la distinción de dos fluidos en la misma aplicación. El ajuste de parámetros se lleva a cabo cómodamente a través de IO-Link.