1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Protección de desbordamiento sin mantenimiento según la Ley Alemana de Aguas WHG

Protección de desbordamiento sin mantenimiento según la Ley Alemana de Aguas WHG

Fiable alternativa de rápida conmutación para las horquillas vibratorias

  • Montaje flexible, en cualquier posición
  • Resistente a choques y vibraciones en una robusta carcasa de acero inoxidable
  • "Plug & Play" – ajuste predeterminado de fábrica para fluidos acuosos
  • Posibilidad de ajuste a otros fluidos (como p. ej. aceite) con IO-Link
  • Omisión de residuos adheridos

Fiable y versátil
La gama de sensores LMTx9x convence por su fiable protección de desbordamiento. Las diferentes longitudes y conexiones de proceso permiten un montaje versátil e independiente de la posición.

IO-Link para mayor transparencia
Los sensores se pueden ajustar a todos los líquidos contaminantes del agua. La parametrización se lleva a cabo cómodamente en el PC o mediante IO-Link e interfaz USB. La transmisión digital de valores de medición proporciona la máxima transparencia.

Robusto
La carcasa de acero inoxidable de alta calidad es resistente a choques y vibraciones.


Ficha informativa actual

Para fluidos acuosos · ajustable a otros fluidos con IO-Link 1.1