1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Nuevo sensor de temperatura TN, un clásico modernizado

Nuevo sensor de temperatura TN, un clásico modernizado

Mayor comodidad de uso y visualización mejorada

  • Rango de medición de -50...150 °C, tiempo de respuesta T05 / T09 = 1s / 3s
  • Clara señalización de los márgenes de aceptación: pantalla en rojo/verde programable
  • Manejo rápido y sencillo a través de 3 botones y menú VDMA
  • Versiones con salida analógica (4...20 mA/0...10 V) o de conmutación (2 x PNP/NPN)
  • Visualización de los estados de conmutación a través de LED bien visibles

Rápidos y resistentes
Los compactos sensores de temperatura de la gama TN se caracterizan por un excelente tiempo de respuesta, una elevada resistencia a la presión y una conexión de proceso adaptable. En aplicaciones con temperaturas hasta 150 ºC y altas presiones hasta 300 bares, los sensores demuestran con creces su resistencia. El rango de medición es escalable.

Actualización de un clásico
La novedad es el sencillo y rápido manejo mediante tres botones. El color de la pantalla puede ser seleccionado: indicación en rojo o indicación variable rojo-verde.
Así es posible resaltar estados de conmutación o crear una ventana independiente de un color determinado. La posibilidad de orientación del cabezal del sensor permite una óptima legibilidad desde cualquier posición. Gracias a la etiqueta grabada por láser en la carcasa de inox, los equipos se pueden identificar con claridad incluso después de varios años.


Ficha informativa actual