1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de proceso
  4. Medición continua de nivel en entornos agresivos

Medición continua de nivel en entornos agresivos

Sensor de nivel LR con nuevo diseño y funciones avanzadas

  • El ajuste de instalación permite un montaje independiente de la posición
  • Temperatura del fluido hasta 100 °C
  • Función de simulación que permite probar el software de la instalación
  • Detección automática de la longitud de la varilla
  • Longitudes de varilla de 15...200 cm

Aplicación
Las condiciones ambientales adversas o las altas temperaturas no afectan al LR2050. La instalación en espacios reducidos o la detección de aceites con tubo coaxial tampoco suponen ningún problema para el LR.
Gracias al ajuste de instalación y al concepto modular, el LR se adapta de forma flexible a cada aplicación.

Sistema modular
La posibilidad de cortar o sustituir las sondas permite reducir el almacenamiento de equipos y facilita la sustitución.

Cómodo ajuste
El usuario puede realizar los ajustes del sensor mediante botones o a través de IO-Link en el PC ya antes de ser montado. En caso necesario, el ajuste de instalación se puede llevar a cabo in situ mediante los botones del equipo.


Ficha informativa actual

Accesorios (se piden por separado):