1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Fuentes de alimentación
  4. Fusible de 24 V electrónico

Fusible de 24 V electrónico

Fiable protección de circuitos con función de control para
el circuito de corriente secundario de 24 V

  • Protección modular y selectiva en máquinas e instalaciones
  • Fiable sistema de protección de circuitos que reduce las secciones de cable
  • Rápida sustitución mediante innovador sistema de conexión
  • Detección del origen de la activación (a través de IO-Link)
  • Medición de corriente y tensión en cada canal (a través de IO-Link)

Seguridad en el circuito de 24 V
A diferencia del circuito primario de 230 V, la protección del circuito de corriente secundario no se suele tener en cuenta. Otro de los problemas es que en las alimentaciones de 24 V DC los disyuntores mecánicos normales a menudo no se activan en caso de error. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en caso de cables de larga longitud. El fusible electrónico de ifm lleva a cabo una supervisión óptima del circuito de corriente y, en caso necesario, se desconecta eficazmente. También es posible la desconexión selectiva de sectores de corriente individuales. Esto permite reducir las secciones de cable en el circuito de carga de las fuentes de alimentación conmutadas. El sistema tiene una estructura modular y puede ser adaptado de forma óptima a los circuitos de corriente de las máquinas e instalaciones. Con la versión IO-Link también se pueden evaluar datos de diagnóstico importantes.

Montaje modular
El sistema tiene una estructura modular y está compuesto por un módulo de cabecera para la alimentación de un máximo de 40 A. A este dispositivo se le pueden unir uno tras otro módulos con fusible lateralmente. Esto se lleva a cabo con un sencillo mecanismo de clic, sin puentes, jumpers o elementos externos de unión similares. El sencillo montaje y un cableado menos complejo comportan un ahorro de costes y tiempo. Con la versión estándar el usuario puede conectar hasta 10 módulos con fusible al módulo de cabecera y con la versión IO-Link, hasta un máximo de 8. Cada módulo está provisto de 2 canales, lo que da como resultado un máximo de 20 canales.

Tipos
Está disponible una versión estándar y una con IO-Link. Los módulos también disponen de un LED para indicar los diversos estados del mecanismo de activación: funcionamiento, activación y nivel de sobrecarga. Cada canal se puede apagar/encender o resetear individualmente utilizando el botón disponible. El módulo de alimentación dispone además de una salida colectiva para emitir un aviso en caso de que un módulo haya realizado una activación.

Más transparencia con IO-Link
La versión IO-Link posee las mismas funciones, pero también proporciona información adicional sobre cada canal:

Transmisión al maestro IO-Link:

  • Corriente nominal actual (1 byte, cíclica)
  • Tensión de salida (acíclica)
  • Contador de activación (acíclica)
  • Estado actual del equipo (1 byte, cíclica):

– Cortocircuito
– Sobrecarga
– Subtensión
– Valor límite alcanzado (80 % IN)

Transmisión desde el maestro IO-Link:

  • Encendido / apagado
  • Reseteo en caso de activación
  • Restablecimiento del contador de activación

Los módulos están disponibles en los tamaños fijos 2A, 4A y 6A. Los valores de corriente de configuración fija evitan un posterior uso indebido causado por el desajuste de la intensidad de corriente máxima.


Ficha informativa actual