You probably do not come from: Chile.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de posición
  4. Robustos detectores de posición con sólida cara activa de metal de 1 mm

Robustos detectores de posición con sólida cara activa de metal de 1 mm

Nuevos detectores hidráulicos

  • Sumamente resistentes con más de 10 millones de ciclos
  • La mejor relación precio/prestaciones
  • La salida antivalente ofrece una mayor seguridad de funcionamiento
  • Carcasa estándar M12 con salida de cable estanca
  • Formato reducido (40 mm) para perfiles de cilindro extraplanos

Principio de funcionamiento
El nuevo detector de la gama MFH se puede instalar enrasado en todo tipo de aceros. Con un alcance de 1,8 mm, ofrece además un fiable comportamiento de conmutación. El nuevo principio de funcionamiento del equipo está basado en una tecnología magneto-inductiva que detecta exclusivamente metales ferromagnéticos (p.ej. acero). Para garantizar el sellado en la zona de presión se utiliza una junta de estanqueidad y una junta de soporte.

Aplicaciones
Este detector no solo es ideal para cilindros hidráulicos, sino también para otros componentes hidráulicos, como válvulas o bombas. El equipo MFH funciona de forma fiable durante toda la vida útil de un cilindro. Asimismo también se utiliza con éxito en aplicaciones del sector de construcción de maquinaria, p.ej. en máquinas de extrusión de plástico, o en la industria de procesos. Gracias a su atractivo precio se puede considerar su uso con componentes sencillos, ya que con estos esta opción era hasta ahora muy cara.