You probably do not come from: Chile.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de posición
  4. Indicación de señal para un ajuste perfecto

Indicación de señal para un ajuste perfecto

Sencillísimo ajuste del punto de conmutación correcto

  • Concepto único de manejo y visualización a través de LED
  • Indicación de las variaciones del punto de conmutación con un fácil reajuste del mismo
  • Estanqueidad con el grado de protección IP 69K
  • PNP/NPN, NA/NC, función de temporizador
  • Para temperaturas del fluido hasta 110 °C

Visualización del punto de conmutación
Los nuevos detectores capacitivos no solo convencen por sus excelentes datos técnicos, sino también sobre todo por su nuevo y único concepto de visualización. Con ayuda de una barra indicadora con 12 LED, el usuario puede ajustar el punto de conmutación óptimo en función de las circunstancias de la instalación. El punto de conmutación se indica en el centro de la barra indicadora. Los LED verdes a ambos lados del punto de conmutación indican la fiabilidad del mismo. La acumulación de residuos, los cambios en el material, etc. se indican directamente en el sensor, pudiendo así reajustar el punto de conmutación en caso necesario. Esto permite detectar y subsanar con antelación los errores incipientes. Así se minimiza el riesgo de averías o desconexiones.

Sencillo soporte
La clara visualización del punto de visualización permite un sencillo soporte telefónico en caso de avería, ya que, si se modifican las condiciones del proceso, el reajuste se puede explicar y comprender fácilmente.