You probably do not come from: Chile.  If necessary, change to: United States
  1. Inicio
  2. Novedades de productos
  3. Sensores de posición
  4. PMDLine M30 compacto: medición del tiempo de vuelo y IO-Link

PMDLine M30 compacto: medición del tiempo de vuelo y IO-Link

Sensor fotoeléctrico con tecnología PMD, rápido y sencillo de configurar

  • Diseño compacto con una longitud de montaje de tan solo 70 mm
  • Cómodo ajuste de todos los parámetros a través de IO-Link 1.1
  • Amplio alcance de 30 mm a 2.000 mm
  • El elevado grado de protección IP 69K permite aplicaciones con elevadas exigencias
  • Versiones disponibles con clase de protección láser 1 o 2

Medición del tiempo de propagación de la luz con un sensor estándar
El equipo OID con medición del tiempo de propagación de la luz (PMD = Photo Mixer Device) reúne las siguientes ventajas: amplio alcance, fiable supresión de fondo, luz roja visible y elevada función de reserva, todo ello en combinación con el láser de clase 1 o 2. Con todo ello este equipo supone una alternativa inteligente a los sensores estándar, ya que ambos tipos además tienen un precio similar.

IO-Link para una sencilla parametrización
El punto de conmutación se puede ajustar de forma sencilla a través de un controlador o un PC. Queda descartado así realizar un desajuste involuntario directamente en el sensor, además de que se aumenta la seguridad contra la manipulación. El haz de luz láser se puede desactivar a través de IO-Link o del pin 5 en el conector M12.

Para todo tipo de superficies y formas de montaje
Objetos brillantes, mates, oscuros, claros o de cualquier color: el equipo OID ofrece una fiable supresión de fondo. La flexibilidad en cuanto al ángulo de incidencia de la luz permite todo tipo de posiciones de montaje. Así se simplifica la instalación y se ahorran costes.